??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC0F36
TC
Designação do artigo
BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500
PX
Vista do produto
52613_01
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded, Cable = PUR Shielded black, 50 m, drag chain compatible, Number of conductors = 8, Conductor cross-section = 0.25 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC / 30 VAC, Rated current (40 °C) = 2.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code